Belgique - Français

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.2 W, L1479 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau semi-intensif, Transparent, Blanc, IP40

4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH

Description du produit

Trunking light panel, L1479 mm, Aluminium, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4000 lm, 25.2 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau semi-intensif, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP40 | Protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 4030732666256
Code de commande complet: 403073266625699

Caractéristiques

Code famille lampe
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910629144526 fr_BE pdf 356.8 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910629144526_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910629144526_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH LDT