Belgique - Français

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.2 W, L1479 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Transparent, Blanc, IP40

4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH

Description du produit

Trunking light panel, L1479 mm, Aluminium, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4000 lm, 25.2 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau extensif, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP40 | Protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910629144426
Code de commande complet: 403073266624999

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910629144426 fr_BE pdf 383.8 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910629144426_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910629144426_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH LDT