Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 840 blanc neutre, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Faisceau extensif, Argent

4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI

Description du produit

Trunking light panel, L1478 mm, Acier, Argent, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau extensif, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 4030732661282
Code de commande complet: 403073266128299

Caractéristiques

Code famille lampe
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910629121126 fr_BE pdf 411.3 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910629121126_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910629121126_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI IES
Fichier Revit
4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI 910629121126 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI LDT