Philips Maxos LED HE unité éléctrique, Trunking light panel, 24 W, L1478 mm, 4000 lm, 3000 K, DALI, Faisceau extensif, Transparent, Blanc, IP20

4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R

Description du produit

Trunking light panel, L1478 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau extensif, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur avec 2 fils supplémentaires pour le contrôle du flux lumineux

Code de commande: 8718699081911
Code de commande complet: 871869908191199

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910500460531 fr_BE pdf 374.3 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910500460531_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910500460531_EU
Ressources multiples - Visuals