Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED80S | LED Module, system flux 8000 lm, 840 blanc neutre, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Faisceau intensif, Blanc, Connecteur avec 2 fils supplémentaires pour le contrôle du flux lumineux

4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R

Description du produit

Trunking light panel, L1478 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau intensif, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur avec 2 fils supplémentaires pour le contrôle du flux lumineux

Code de commande: 8718696974322
Code de commande complet: 871869697432299

Caractéristiques

Code famille lampe
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910500460220 fr_BE pdf 405.5 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910500460220_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910500460220_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R IES
Fichier Revit
4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R 910500460220 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R LDT