Philips FlexBlend, suspension, 32.5 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, EL-DC

SP340P 36S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH

Description du produit

1200x200 mm; H73 mm, Acier, Blanc, Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210, 3600 lm, 32.5 W, 111 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8719514708211
Code de commande complet: 871951470821100

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SP340P 36S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH txt 4.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868909 fr_BE pdf 798.3 kB

Brochures

Notice de montage
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868909_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868909_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SP340P 36S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH IES
Fichier Revit
SP340P 36S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH 910925868909 ZIP
Dialux
ULD File - SP340P 36S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SP340P 36S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP340P 36S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH LDT