Philips FlexBlend, suspension, 48.5 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 5200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC
SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
1200x200 mm; H73 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 5200 lm, 48.5 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans