Philips FlexBlend, suspension, 35 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH

Description du produit

1200x200 mm; H73 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 3600 lm, 35 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8719514103894
Code de commande complet: 871951410389400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH txt 4.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925867128 fr_BE pdf 533.5 kB

Brochures

Notice de montage
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910925867128_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925867128_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH IES
Fichier Revit
SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH 910925867128 ZIP
Dialux
ULD File - SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH LDT