Philips FlexBlend, suspension, 42.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC
SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 BK
Documents les plus téléchargés
Description du produit
1470x200 mm; H73 mm, Acier, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 4500 lm, 42.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans