Philips FlexBlend, suspension, 42.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC
SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI
Documents les plus téléchargés
Description du produit
1470x200 mm; H73 mm, Acier, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 4500 lm, 42.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans