Belgique - Français

Philips FlexBlend, suspension, 35 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, EL-DC

SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI

Description du produit

1470x200 mm; H73 mm, Acier, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 4500 lm, 35 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8719514103665
Code de commande complet: 871951410366500

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI txt 4.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925867105 fr_BE pdf 491.4 kB

Brochures

Notice de montage
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910925867105_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925867105_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI IES
Fichier Revit
SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI 910925867105 ZIP
Dialux
ULD File - SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI ULD
Relux
ROLF File - SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI ROLFZ
LDT
LDT File - SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI LDT