Signify myCreation Cloak Pendant

Cloak Pendant

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Inspirée par les tissus superposés de la mode, Cloak est une suspension à ampoule conçue par Basten Leijh qui offre flexibilité et individualité dans la conception. Chaque suspension possède deux sangles réglables que vous pouvez positionner selon vos préférences. La ceinture extérieure offre deux styles d’éclairage : la ceinture blanche translucide procure une lueur douce, et les ceintures colorées opaques créent un effet d’éclairage superposé. Ces luminaires sont légers et simples à installer dans n’importe quel environnement. De plus, les parties imprimées en 3D de la suspension sont fabriquées à partir d’au moins 65 % de matériaux recyclés ou biocirculaires, ce qui en fait un choix écologique pour ceux qui souhaitent réduire leur empreinte carbone. Que vous souhaitiez créer une ambiance chaleureuse dans un espace de vie ou ajouter une touche de style à un espace commercial, cette suspension est une solution d’éclairage polyvalente pour répondre à vos besoins.

Avantages

  • Design circulaire

  • Léger et facile à installer

Caractéristiques

  • Conçu par Basten Leijh

  • Source lumineuse : ampoule LED E27 (non incluse)

Applications

  • Hôtellerie
  • Résidentiel

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Cloak Pendant fr_BE pdf 962.7 kB
Notice de montage
Mounting Instruction Cloak pdf 1.3 MB

Visuels

Family-Photographs-Cloak Pendant
Ressources multiples - Visuals

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental product declaration pdf 1.0 MB