Belgique - Français

Signify Puits de lumière NatureConnect

Meilleure expérience de rétrofit avec lumière du jour, effet ciel naturel et éclairage fonctionnel optimal

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Facile à placer dans un plafond à grille ou à combiner avec des accessoires pour une installation aisée. Il se compose d’une partie « Ciel & Soleil », qui remplit la fonction décorative d’un puits de lumière artificiel, et d’une partie « Lumière du jour », qui fournit la lumière fonctionnelle. Combiné au lien NatureConnect ou à un ensemble de scènes, il imite la lumière du jour en simulant les cycles quotidiens du soleil, à l’aide de recettes lumineuses qui stimulent les niveaux d’énergie et aident les espaces intérieurs à rester synchronisés avec la nature. Conçu pour un montage flexible : encastré, suspendu ou plafond en plâtre avec accessoires.

Avantages

  • Expérience de rétrofit facile.

  • Les personnes travaillant dans des espaces sans fenêtres ressentent moins l'absence de lumière du jour.

Caractéristiques

  • Rythme lumineux diurne dynamique avec ensemble Link/Scene

  • « Sky », « Sun » et « Tunable white » (blanc à température de couleur réglable, CCT) entre 3800 K et 4900 K

Applications

  • Bureaux
  • Etablissements de santé
  • Hôtellerie
  • Établissements scolaires
  • Commerces

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Puits de lumière NatureConnect fr_BE pdf 133.9 kB

Visuels

Family-Photographs-Puits de lumière NatureConnect
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Puits de lumière NatureConnect
Ressources multiples - Software Plugins