Signify Mini-île NatureConnect

Expérience de la lumière du jour avec ciel et éclairage fonctionnel supérieur

Produits

LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
8720169103573
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
8720169108448

Informations sur la famille de produits

Description

La mini île NatureConnect crée un effet de puits de lumière convaincant dans les espaces sans fenêtres. Il se compose d’un composant Sky & Sun qui remplit la fonction décorative d’un puits de lumière artificiel, et d’un composant Daylight qui fournit une lumière fonctionnelle de haute qualité. Combiné au lien NatureConnect ou au décor de scène, il imite la lumière du jour en simulant les motifs quotidiens du soleil, en utilisant des recettes lumineuses qui augmentent le niveau d’énergie et aident les espaces intérieurs à être en harmonie avec la nature. Conçu pour un montage flexible : encastré, suspendu ou monté en surface.

Avantages

  • Une vigilance accrue des personnes (prouvé par des études).

  • Les personnes travaillant dans des espaces sans fenêtres regrettent moins la lumière du jour.

Caractéristiques

  • « Day Rhythm » dynamique lorsqu’il est associé au lien/ensemble de scènes NatureConnect

  • Ciel, Soleil et température de couleur blanche réglable (CCT) entre 3700 et 5200 K

Applications

  • Bureaux
  • Etablissements de santé
  • Hôtellerie
  • Établissements scolaires
  • Commerces

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Mini-île NatureConnect fr_BE pdf 130.7 kB

Visuels

Family-Photographs-Mini-île NatureConnect
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Mini-île NatureConnect
Ressources multiples - Software Plugins