Signify Contrôles NatureConnect

NatureConnect offre des scènes dynamiques uniques qui simulent le rythme circadien naturel.

Produits

LP912P NC2 CONTENT GENERATOR
LP912P NC2 CONTENT GENERATOR
8720169103580
LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A
LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A
8720169108455
LP912P NC SCENE & OCC SET V1
LP912P NC SCENE & OCC SET V1
8720169622265

Informations sur la famille de produits

Description

NatureConnect link est l’appareil qui contient des scènes dynamiques préprogrammées qui imitent la lumière naturelle du jour en simulant les cycles quotidiens du soleil. Il communique avec les systèmes DALI/Dynalite, Interact et 0-10 V. Le « kit scène » est un kit de démarrage qui inclut le lien NatureConnect, ainsi qu’un interrupteur gravé et un capteur pour la communication et la détection de présence.

Avantages

  • Les capteurs Interact contribuent à économiser de l’énergie en atténuant ou en éteignant la lumière lorsqu’aucune présence n’est détectée.

  • Le commutateur sans fil fonctionne sans batterie et possède des icônes représentant les scènes.

Caractéristiques

  • Scènes dynamiques préprogrammées (comme Day Rhythm, Energize, Relax et gradation)

  • Synchronisation de tous les luminaires NatureConnect et DALI DT8

Applications

  • Bureaux
  • Etablissements de santé
  • Hôtellerie
  • Établissements scolaires
  • Commerces

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Contrôles NatureConnect fr_BE pdf 192.7 kB

Visuels

Family-Photographs-Contrôles NatureConnect
Ressources multiples - Visuals