Signify NatureConnect Daylight

Lumière fonctionnelle avec température de couleur réglable

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Des luminaires conçus pour fournir une lumière blanche de haute qualité, fonctionnelle et réglable, sans éblouissement visible ni scintillement, pour un confort visuel optimal. Il offre également un excellent rendu des couleurs et produit une lumière très uniforme sur toute la surface émettrice de lumière. Il convient à une installation encastrée dans des grilles de plafond ou peut être suspendu à l’aide d’un kit de suspension.

Avantages

  • Éclairage de haute qualité, conforme aux exigences des bureaux, fonctionnel

  • Un éclairage adapté peut stimuler la créativité et les émotions.

Caractéristiques

  • S’intègre parfaitement aux puits de lumière NatureConnect

  • « Day Rhythm » dynamique lorsque combinée avec le lien NatureConnect ou l’ensemble de scènes NatureConnect.

Applications

  • Bureaux
  • Etablissements de santé
  • Hôtellerie
  • Établissements scolaires
  • Commerces

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet NatureConnect Daylight fr_BE pdf 133.6 kB

Visuels

Family-Photographs-NatureConnect Daylight
Ressources multiples - Visuals