NatureConnect Kits VitaUp

VitaUp est conçu pour soutenir la production naturelle de vitamine D de votre corps, en fournissant une faible dose de UVB à la fois sûre et dont l’efficacité est prouvée.

Produits

VitaUp Extension Kit
VitaUp Extension Kit
8721103396556

Informations sur la famille de produits

Description

Des niveaux suffisants de vitamine D sont essentiels pour la solidité des os et des dents, le soutien de la fonction immunitaire, ainsi que de l’humeur et des fonctions cognitives. Deux kits sont disponibles : le kit VitaUp Base, comprenant deux modules, un driver 24 V et deux supports (pour les installations encastrées), et le kit VitaUp Extension, destiné à couvrir de plus grandes surfaces, avec des modules VitaUp supplémentaires et leurs supports.

Avantages

  • Soutient la production naturelle de vitamine D.

  • Permettant une dose quotidienne d’UVB pendant les mois les plus sombres de l’année.

Caractéristiques

  • Exposition aux UVB de faible intensité conforme aux exigences de sécurité prévues dans la norme IEC 62471-6.

  • Classé RG0 (sans risque) pour la sécurité de la peau et des yeux.

Applications

  • Bureaux
  • Etablissements de santé
  • Hôtellerie
  • Établissements scolaires
  • Résidentiel

Téléchargements

Visuels

Family-Photographs-Kits VitaUp
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Kits VitaUp
Ressources multiples - Software Plugins