Belgique - Français

Philips TrueFashion, Track projector, 22.5 W, D80 mm; L135 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Angle d’ouverture de faisceau 24°, Noir

ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK

Description du produit

Track projector, D80 mm; L135 mm, Aluminium, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2800 lm, 22.5 W, 124 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Angle d’ouverture de faisceau 24°, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 910505102236
Code de commande complet: 872016901255400

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit