Philips Rail DALI 3 allumages

Rail DALI 3 allumages – la flexibilité synonyme d’économies d’énergie

Produits

RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)
RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)
8718696065297
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
8718696065303
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)
8718696065310
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
8718696065327
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
8718696065334
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
8718696065341
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
8718696065358
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
8718696065365

Informations sur la famille de produits

Description

Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d’un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d’énergie. Le système est composé d’un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.

Avantages

  • Permet des paramètres d’éclairage flexibles

  • Permet des économies d’énergie

Caractéristiques

  • Intégration du protocole DALI dans un rail couramment utilisé pour la gradation et le contrôle

  • Peut être utilisé avec la nouvelle génération de projecteurs LED StyliD Philips

Applications

  • Éclairage d'accentuation dans les boutiques, centres commerciaux, musées
  • Toutes les applications d’éclairage architectural d’intérieur

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Rail DALI 3 allumages fr_BE pdf 741.8 kB

Visuels

Family-Photographs-Rail DALI 3 allumages
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
DALI Square Track zip 21.7 MB