Description du produit
Track panel, 575x196 mm, Plastique, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail