Belgique - Français

Philips StoreSet Evo, Track panel, 50 W, 575x196 mm, 6700 lm, 3000 K, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°, Transparent, Blanc

SM515T 66S/830 PSU A20 WH

Description du produit

Track panel, 575x196 mm, Plastique, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6700 lm, 50 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail

Code de commande: 8720169586130
Code de commande complet: 872016958613000

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102665 fr_BE pdf 308.4 kB

Brochures

Notice de montage
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102665_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102665_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM515T 66S/830 PSU A20 WH IES
Dialux
ULD File - SM515T 66S/830 PSU A20 WH ULD
Relux
ROLF File - SM515T 66S/830 PSU A20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 66S/830 PSU A20 WH LDT