Belgique - Français

Philips StoreSet Evo, Track panel, 74 W, 575x196 mm, 9200 lm, 3000 K, Faisceau extensif, Transparent, Blanc

SM515T 90S/830 PSU WB WH

Description du produit

Track panel, 575x196 mm, Plastique, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 9200 lm, 74 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail

Code de commande: 8720169586116
Code de commande complet: 872016958611600

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102664 fr_BE pdf 308.1 kB

Brochures

Notice de montage
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102664_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102664_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM515T 90S/830 PSU WB WH IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/830 PSU WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/830 PSU WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/830 PSU WB WH LDT