Signify myCreation Lampe de table Voila

Voilà - Lampe de table de différentes couleurs

Produits

MC V1T TL E27 OT204BR401 AT204BR401 FEU
8720169867697
MC V1T TL E27 OT309BS410 AT309BS410 FEU​
8720169867703

Informations sur la famille de produits

Description

Vous cherchez une lampe de table élégante qui soit non seulement fonctionnelle, mais qui ajoute aussi une touche de modernité à votre espace ? Ne cherchez pas plus loin que la lampe de table Voila, lauréate d’un prix du design. Avec cette lampe, nos designers ont revisité la lampe de table classique. Le design arbore une silhouette iconique et familière, avec des textures innovantes sur la surface qui lui confèrent un aspect et un toucher uniques, rendant chaque lampe de cette collection particulière.

Avantages

  • Design circulaire

  • Léger et facile à installer

Caractéristiques

  • Options de couleur et de texture : Différentes combinaisons disponibles

  • Source lumineuse : ampoule LED E27 (non incluse)

Applications

  • Hôtellerie
  • Résidentiel

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Lampe de table Voila fr_BE pdf 840.0 kB
Notice de montage
MI Table lamps pdf 837.3 kB

Visuels

Family-Photographs-Lampe de table Voila
Ressources multiples - Visuals

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Table lamp pdf 962.3 kB