Philips GreenSpace Accent Modulaire Gen2, Gridlight, 1 spot, 30 W, 154x154 mm, 4100 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Réflecteur PerfectAccent, Noir, IP20
GD351B 39S/830 WIA-E MB BK
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Aluminium, Noir, Poudrage simple couche, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 4100 lm, 30 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Faisceau semi-intensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, TP(a) diffuser flammability class
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle