Belgique - Français

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, IP54

CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54

Description du produit

1200x300 mm, Acier, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP54 | Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble 0,75 m sans prise

Code de commande: 8718696072936
Code de commande complet: 871869607293600

Caractéristiques

Code famille lampe
GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Non
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910503910177 fr_BE pdf 279.0 kB

Brochures

Notice de montage
CR150B installation instruction pdf 1.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910503910177_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910503910177_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54 IES
Fichier Revit
CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54 910503910177 ZIP
Dialux
ULD File - CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54 ULD
Relux
ROLF File - CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54 LDT