Philips Cleanroom LED CR250B, 63 W, 1200x300 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, IP65

CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65

Description du produit

1200x300 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opale, Verre trempé, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe de sécurité II, Connecteur à visser

Code de commande: 8718696072905
Code de commande complet: 871869607290500

Caractéristiques

Code famille lampe
GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910503910174 fr_BE pdf 290.9 kB

Brochures

Notice de montage
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910503910174_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910503910174_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 IES
Fichier Revit
CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 910503910174 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 LDT