Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 37 W, 1200x300 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

CR350B LED40S/840 PSD W30L120

Description du produit

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 1200x300 mm, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4000 lm, 37 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8718699797201
Code de commande complet: 871869979720100

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401483367 fr_BE pdf 293.3 kB

Brochures

Notice de montage
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-912401483367_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401483367_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CR350B LED40S/840 PSD W30L120 IES
Dialux
ULD File - CR350B LED40S/840 PSD W30L120 ULD
Relux
ROLF File - CR350B LED40S/840 PSD W30L120 ROLFZ
LDT
LDT File - CR350B LED40S/840 PSD W30L120 LDT