Belgique - Français

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Transparent, IA9, IP66, IK08

WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5 L1800

Description du produit

Waterproof, L1800 mm, Polycarbonate, Blanc, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Capteur InterAct SC100, 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8719514625785
Code de commande complet: 871951462578500

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5 L1800 txt 4.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868516 fr_BE pdf 666.6 kB

Brochures

Notice de montage
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868516_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868516_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5 L1800 IES
Fichier Revit
WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5 L1800 910925868516 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5 L1800 LDT