Belgique - Français

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 40 W, L1600 mm, 6400 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Transparent, IP66, IK08

WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600

Description du produit

Waterproof, L1600 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6400 lm, 40 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8719514624771
Code de commande complet: 871951462477100

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600 txt 4.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868414 fr_BE pdf 401.2 kB

Brochures

Notice de montage
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868414_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868414_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600 IES
Fichier Revit
WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600 910925868414 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600 LDT