Belgique - Français

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 62 W, L1800 mm, 10000 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Transparent, IP66, IK08

WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800

Description du produit

Waterproof, L1800 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 10000 lm, 62 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8719514623583
Code de commande complet: 871951462358300

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868293 fr_BE pdf 397.7 kB

Brochures

Notice de montage
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868293_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868293_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800 IES
Fichier Revit
WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800 910925868293 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800 LDT