Belgique - Français

Philips Ledinaire Etanche WT060C, (in brown Eco Packaging), 20 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Symétrique, Opale, IP66, IK08

WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN

Description du produit

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2500 lm, 20 W, 125 lm/W, 125 lm/W, 4000 K, <5, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles

Code de commande: 8710163362915
Code de commande complet: 871016336291599

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401892780 fr_BE pdf 242.7 kB

Brochures

Notice de montage
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-911401892780_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401892780_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN ies 35.6 kB
LDT
LDT File - WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN ldt 10.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED25S 840 PSU L1200 BN 911401892780 pdf 618.5 kB