Philips Ledinaire Etanche WT060C, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 4000 K, Symétrique, Opale, IP66, IK08
WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN
Documents les plus téléchargés
Description du produit
(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5600 lm, 46 W, 121 lm/W, 4000 K, <5, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Non
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Economique
- Garantie
- 5 ans