Philips Ledinaire Etanche All-in WT065C, All-in, 53 W, 30 W, L1500 mm, 4100 lm, 6800 lm, 4000 K, Symétrique, Opale, IP65, IK08, TW1

WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Lumen, 4100 lm, 6800 lm, 53 W, 30 W, 146 lm/W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Câblage traversant 1 phase

Code de commande: 8720169500242
Code de commande complet: 872016950024299

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401815485 fr_BE pdf 510.1 kB

Brochures

Notice de montage
Ledinaire waterproof WT065C All-in, Manual Instruction pdf 4.6 MB

Visuels

Product-Photographs-911401815485_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401815485_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 zip 3.8 kB
LDT
LDT File - WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 zip 1.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C LED41 68S 840 PSU L1500 TW1 911401815485 pdf 624.4 kB