Philips Ledinaire Etanche All-in WT065C, All-in, 42 W, 23 W, L1200 mm, 2900 lm, 4800 lm, 4000 K, Symétrique, Opale, IP65, IK08, TW1

WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Lumen, 2900 lm, 4800 lm, 42 W, 23 W, 126 lm/W, 114 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Câblage traversant 1 phase

Code de commande: 8720169500235
Code de commande complet: 872016950023599

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401815385 fr_BE pdf 509.0 kB

Brochures

Notice de montage
Ledinaire waterproof WT065C All-in, Manual Instruction pdf 4.6 MB

Visuels

Product-Photographs-911401815385_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401815385_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 zip 4.3 kB
LDT
LDT File - WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 zip 1.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C LED29 48S 840 PSU L1200 TW1 911401815385 pdf 613.6 kB