Belgique - Français

Philips CoreLine Tubular Étanche gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, DALI, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, IP67, IK06, TW1, EL-DC

WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500

Description du produit

L1500 mm, Plastique, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP67 | Protection contre la pénétration de poussière, étanchéité à l’eau, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8721103329745
Code de commande complet: 872110332974599

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500 txt 4.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401829088 fr_BE pdf 770.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction, WT210C, PMMA pdf 3.4 MB

Visuels

Product-Photographs-911401829088_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401829088_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500 IES
Fichier Revit
WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500 911401829088 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 1.1 MB