Philips Coreline Etanche WT120C, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Symétrique, Transparent, IP65, IK08

WT120C G2 LED40S/840 PSD L600

Description du produit

L600 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8720169754324
Code de commande complet: 872016975432499

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSD L600 txt 4.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401816087 fr_BE pdf 521.9 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine waterproof G2, Installation instruction pdf 2.4 MB

Visuels

Product-Photographs-911401816087_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401816087_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSD L600 IES
Fichier Revit
WT120C G2 LED40S/840 PSD L600 911401816087 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSD L600 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSD L600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSD L600 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401816087 pdf 636.0 kB