Philips Coreline Etanche WT120C, 30 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Dépoli, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Code de commande: 8718699975760
Code de commande complet: 871869997576000

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 txt 4.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101269 fr_BE pdf 361.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910505101269_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101269_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 IES
Fichier Revit
WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 910505101269 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505101269 pdf 637.7 kB