Belgique - Français

Philips CoreLine étanche gen3, All-in, 37.5 W, 21.5 W, L1500 mm, 3500 lm, 4300 lm, 5100 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, TW3, EL-ready

WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 3500 lm, 4300 lm, 5100 lm, 6000 lm, 37.5 W, 21.5 W, 162 lm/W, 159 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3; (0.43, 0.40) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câblage traversant3 phases, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 8721103333674
Code de commande complet: 872110333367499
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
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500 txt 4.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401841688 fr_BE pdf 1.0 MB

Brochures

Notice de montage
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Visuels

Product-Photographs-911401841688_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401841688_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500 IES
Fichier Revit
WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500 911401841688 ZIP
Dialux
ULD File - WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB