Belgique - Français

Philips CoreLine étanche gen3, All-in, 50 W, 28.5 W, L1500 mm, 4600 lm, 5700 lm, 6800 lm, 8000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, TW3, EL-ready

WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Lumen, 4600 lm, 5700 lm, 6800 lm, 8000 lm, 50 W, 28.5 W, 162 lm/W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câblage traversant3 phases, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 8721103333490
Code de commande complet: 872110333349099
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
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500 txt 4.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401839888 fr_BE pdf 788.3 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Visuels

Product-Photographs-911401839888_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401839888_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500 IES
Fichier Revit
WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500 911401839888 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB