Belgique - Français

Philips CoreLine étanche gen3, 37.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, ELB3h

WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38; 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours 3 heures version basique

Code de commande: 8721103390172
Code de commande complet: 872110339017200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500 txt 4.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505106571 fr_BE pdf 884.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction CL Wateroproof WT120C G3 pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910505106571_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505106571_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500 IES
Fichier Revit
WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500 910505106571 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB