Belgique - Français

Philips CoreLine étanche gen3, UltraEfficient, 44 W, L1200 mm, 8200 lm, 4000 K, DALI, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200

Nouveau

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 8200 lm, 44 W, 186 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 910505106554
Code de commande complet: 872110339000400

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit