Belgique - Français

Philips CoreLine étanche gen3, UltraEfficient, 74 W, L1500 mm, 14000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08

WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 14000 lm, 74 W, 189 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8721103359995
Code de commande complet: 872110335999500
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
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500 txt 4.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505106553 fr_BE pdf 877.0 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505106553_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505106553_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500 IES
Fichier Revit
WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500 910505106553 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB