Philips CoreLine étanche gen3, 25 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, Symétrique, Transparent, MDU3, IP66, IK08, TW3, EL-ready
WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200
Documents les plus téléchargés
Description du produit
L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d'alimentation régulant, Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil, 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câblage traversant3 phases, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans