Philips CoreLine étanche gen3, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, Symétrique, Transparent, MDU3, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500
Documents les plus téléchargés
Description du produit
L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d'alimentation régulant, Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans