Philips CoreLine étanche gen3, 17 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, Symétrique, Transparent, MDU3, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d'alimentation régulant, Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil, 2700 lm, 17 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 8721103359834
Code de commande complet: 872110335983400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 txt 4.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505106537 fr_BE pdf 924.4 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine waterproof gen3,WT120C G3, dimmable motion sensor pdf 17.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505106537_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505106537_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 IES
Fichier Revit
WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 910505106537 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB