Philips CoreLine étanche gen3, 13 W, L600 mm, 2000 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, Symétrique, Transparent, MDU3, IP66, IK08

WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600

Description du produit

L600 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d'alimentation régulant, Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil, 2000 lm, 13 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8721103359827
Code de commande complet: 872110335982700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 txt 4.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505106536 fr_BE pdf 853.1 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine waterproof gen3,WT120C G3, dimmable motion sensor pdf 17.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505106536_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505106536_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 IES
Fichier Revit
WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 910505106536 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.0 MB