Philips LuxSpace Accent Performance réglable, Recessed, 29.5 W, D155 mm, 4200 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Blanc, IP20

RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH

Description du produit

Recessed, D155 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8718699979362
Code de commande complet: 871869997936200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101622 fr_BE pdf 430.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101622_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101622_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH IES
Dialux
ULD File - RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH LDT