Philips LuxSpace Accent Compact, version coudée, Recessed, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 2700 K, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Argent, IP20

RS772B 39S/827 PSU-E WB SI

Description du produit

Recessed, D125 mm, Aluminium, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8718699979256
Code de commande complet: 871869997925600

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101611 fr_BE pdf 314.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101611_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101611_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI IES
Fichier Revit
RS772B 39S/827 PSU-E WB SI 910505101611 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI ULD
Relux
ROLF File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI LDT