Philips LuxSpace Accent Compact, version coudée, Recessed, 20.5 W, D125 mm, 2800 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Réflecteur PerfectAccent, Blanc, IP20

RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH

Description du produit

Recessed, D125 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, 2800 lm, 20.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8718699979157
Code de commande complet: 871869997915700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101601 fr_BE pdf 429.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101601_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101601_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH IES
Fichier Revit
RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH 910505101601 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH LDT