Philips LuxSpace Accent Compact réglable, Recessed, 37.5 W, D125 mm, 5400 lm, 4000 K, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Blanc, IP20

RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH

Description du produit

Recessed, D125 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 5400 lm, 37.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8718699979072
Code de commande complet: 871869997907200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101592 fr_BE pdf 304.5 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101592_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101592_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH IES
Fichier Revit
RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH 910505101592 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH LDT